Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Alternativa recomendada
BCC0HR8
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-009-PX0434-030
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-9-PU-03 | BCC M415-0000-1A-009-PX0434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C028 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C003 | |
|
-
Preço de tabela
|
294,39 BRL
Preço de tabela
|
239,27 BRL
Preço de tabela
|
225,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | sim | LED verde | - | - |
| indicador de funcionamento | sim | - | - | - |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Classe de proteção | conforme a BWN Pr 20 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - | - |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD