Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC – 3-wire - PUR-single ended cable black – unshielded (Configurable) | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
204,12 BRL
Preço de tabela
|
161,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | - | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | sim | - | - | - |
| indicador de funcionamento | sim | - | - | - |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | - | - | - |
| Cabo | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | - | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | - | - | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Corrente nominal (40°C) | - | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Só é suportada a transferência de modelos CAD