Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Alternativa recomendada
BCC0CFR
Cabos de ligação
BCC M425-0000-1A-145-PX0334-050
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4/5-PU-05 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
360,86 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | sim | LED verde |
| indicador de funcionamento | sim | - |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67, IP68, IP69K |
Só é suportada a transferência de modelos CAD