Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Alternativa recomendada
BCC0A0W
Cabos de ligação
BCC M425-0000-1A-010-PW3434-050
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-8-SP1-05 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-050-C028 | |
|
-
Preço de tabela
|
455,39 BRL
Preço de tabela
|
347,04 BRL
Preço de tabela
|
369,84 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | sim | LED verde | - | - |
| indicador de funcionamento | sim | - | - | - |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
cULus WEEE |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED branco | - | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - | - |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Só é suportada a transferência de modelos CAD