Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: blindagem
PINO 3: azul
PINO 4: blindagem
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BTL
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 2 m
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
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
| BKS-S 48-15-CP-02 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-020 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | |
|
393,75 BRL
Preço de tabela
|
405,99 BRL
Preço de tabela
|
405,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 2 m | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 2 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 5...70 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD