Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0AKU
Cabos de ligação
BCC M313-0000-10-001-PX4334-050
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-PY-05 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | |
|
-
Preço de tabela
|
241,26 BRL
Preço de tabela
|
247,11 BRL
Preço de tabela
|
328,19 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Cabo | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| indicação da tensão de serviço | - | - | - | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | - | LED amarelo |
| Saída de comutação | - | - | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD