Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC00J5

BKS-B 40-6-PU-05

Cabos de ligação

Conexão
Push-Pull-Fêmea, angular, 3-polos
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR preto, 5 m
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
Push-Pull-Fêmea, angular, 3-polos
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR preto, 5 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Tensão de serviço UB
30 VDC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar