Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BIS
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 5 m
Número de condutores
2
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
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
| BIS C-505-PU1-05 | BIS C-505-PU-05 | BIS C-506-PU-05 | |
|
1.893,63 BRL
Preço de tabela
|
1.721,52 BRL
Preço de tabela
|
1.721,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR blindado preto, 5 m | PUR blindado preto, 5 m | PUR blindado preto, 5 m |
| Número de condutores | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD