Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BIS
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PVC blindado preto, 5 m
Número de condutores
2
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-518-PVC-05 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.326,41 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC blindado preto, 5 m | PVC blindado preto, 1 m |
| Número de condutores | 2 | 2 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP68/IP68 | IP68/IP68 |
| Certificação/conformidade |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD