Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BIS
Conexão 1
D-SUB-Fêmea, reto
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, A-codificado
Cabo
PVC blindado cinza, 3 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-30...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
2.652,60 BRL
Preço de tabela
|
2.228,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | D-SUB-Fêmea, reto | D-SUB-Fêmea, reto, 9-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC blindado cinza, 3 m | PVC blindado cinza, 2 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Classe de proteção | IP40, montado | IP40, montado |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Tensão de serviço UB | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD