Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BIS
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 2.7 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-527-PU1-02,7 | BIS C-527-PU1-01,3 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.989,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, A-codificado | M8x1-Tomada, reto, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, A-codificado |
| Cabo | PUR blindado preto, 2.7 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 1.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP65, montado | IP65, montado |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD