Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Cabo
PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0LRE
Cabos de conexão
BCC M428-M418-3A-349-PS0825-005
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-00,5/M | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.121,18 BRL
Preço de tabela
|
1.121,18 BRL
Preço de tabela
|
1.169,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible | PUR blindado preto, 0.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 0.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD