Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
8
Seção transversal da conexão
0.14...0.5 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Características do produto
Terminais com parafuso
Terminais com parafuso
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
| BKS-S117-00 | BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | |
|
699,14 BRL
Preço de tabela
|
415,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 8 | 8 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade | WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD