Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M16x0,75-Fêmea, angular, 8-polos
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
8
Seção transversal da conexão
0.14...0.75 mm²
Fixações dos fios
Junções soldadas
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
| BKS-S 33M-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M16x0,75-Fêmea, angular, 8-polos | M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos |
|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 8 | 8 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixações dos fios | Junções soldadas | Junções soldadas |
| Diâmetro do cabo D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Temperatura ambiente | -30...95 °C | -30...95 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cURus |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD