Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores tipo Tee
Conexão 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Conexão 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Tensão de serviço UB
30 VDC
Classe de proteção
IP68
Alternativa recomendada
BCC0M3P
Distribuidores tipo Tee
BCC M415-M415-M415-T0117-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.176,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Temperatura ambiente | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD