Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
5
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
398,13 BRL
Preço de tabela
|
1.075,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 4 | 8 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Certificação/conformidade | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 |
| Seção transversal da conexão | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixações dos fios | - | Técnica de aperto e corte | Técnica de aperto e corte |
| Diâmetro do cabo D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Tensão de serviço UB | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD