Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, B-codificado
Interface
Profibus
Cabo
PUR blindado violeta, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
2
Alternativa recomendada
BCC0A14
Cabos de conexão
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-02 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-025 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
820,40 BRL
Preço de tabela
|
862,61 BRL
Preço de tabela
|
904,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado |
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cabo | PUR blindado violeta, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 2.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD