Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
5
Seção transversal da conexão
0.14...0.75 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
5...8 mm
Alternativa recomendada
BCC0717
Conectores montáveis
BCC M485-0000-1B-000-01X575-000
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BKS-S104-00 | BCC M485-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
559,58 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 5 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD