Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0LR0
Cabos de ligação
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-25 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-250 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.078,36 BRL
Preço de tabela
|
3.078,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR blindado preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD