Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: amarelo
PINO 2: cinza
PINO 3: rosa
PINO 4: vermelho
PINO 5: verde
PINO 6: azul
PINO 7: marrom
PINO 8: branco
PINO 2: cinza
PINO 3: rosa
PINO 4: vermelho
PINO 5: verde
PINO 6: azul
PINO 7: marrom
PINO 8: branco
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos
Cabo
PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0L26
Cabos de ligação
BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-300
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-30 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-300 | BKS-S 32M-30 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-300 | |
|
-
Preço de tabela
|
4.290,03 BRL
Preço de tabela
|
3.722,82 BRL
Preço de tabela
|
4.290,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos | M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos | M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos | M16x0,75-Fêmea, angular, 8-polos |
|---|---|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD