Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0117

BKS-S136M-00

Conectores montáveis

Conexão
M16x0.75-Female, angled, 6-pin
Quantidade de contatos conectáveis
6
Seção transversal da conexão
0.52 mm²
Fixações dos fios
Junções soldadas
Diâmetro do cabo D
6...8 mm
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
M16x0.75-Female, angled, 6-pin
Quantidade de contatos conectáveis
6
Seção transversal da conexão
0.52 mm²
Fixações dos fios
Junções soldadas
Diâmetro do cabo D
6...8 mm
Tensão de serviço UB
60 VAC
Corrente nominal (40°C)
5.0 A
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-30...95 °C
Certificação/conformidade
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar