Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
4...6 mm
Tensão de serviço UB
30 VDC
Classe de proteção
IP67
Alternativa recomendada
BCC0HR1
Conectores montáveis
BCC M445-0000-1A-004-41X475-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 8-4 | BCC M445-0000-1A-004-41X475-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
368,48 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC / 30 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Quantidade de contatos conectáveis | - | 4 |
| Seção transversal da conexão | - | 0.14...0.75 mm² |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A |
| Certificação/conformidade | - | WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD