Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
3
Seção transversal da conexão
0.25 mm²
Diâmetro do cabo D
5.00 mm
Tensão de serviço UB
30 VDC
Alternativa recomendada
BCC06YW
Conectores montáveis
BCC M333-0000-10-000-34X325-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 81-00 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
188,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 3 | 3 |
| Seção transversal da conexão | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Diâmetro do cabo D | 5.00 mm | 3.5...5 mm |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Fixações dos fios | - | Junções soldadas |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD