Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
3
Seção transversal da conexão
0.25 mm²
Diâmetro do cabo D
5.00 mm
Tensão de serviço UB
30 VDC
Alternativa recomendada
BCC06YZ
Conectores montáveis
BCC M333-0000-20-000-34X325-000
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 82-00 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | |
|
-
Preço de tabela
|
219,39 BRL
Preço de tabela
|
230,28 BRL
Preço de tabela
|
245,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Diâmetro do cabo D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Fixações dos fios | - | Junções soldadas | Técnica de aperto e corte | Técnica de aperto e corte |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD