Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 10 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...80 °C
Alternativa recomendada
BCC02MF
Cabos de ligação
BCC M313-0000-10-036-PS0334-100
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S101-36-PU-10 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-100 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
648,15 BRL
Preço de tabela
|
648,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 10 m | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD