Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
0.14...0.5 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
3.5...5 mm
Alternativa recomendada
BCC06Z5
Conectores montáveis
BCC M334-0000-10-000-31X450-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S149-00 | BCC M334-0000-10-000-31X450-000 | BKS-S111-RT13 | BKS-S216-RT14 | |
|
-
Preço de tabela
|
248,88 BRL
Preço de tabela
|
197,21 BRL
Preço de tabela
|
210,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Técnica de aperto e corte | Técnica de aperto e corte |
| Diâmetro do cabo D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD