Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC01L0

C04 EEC-04-TY-002M-V-F039

Distribuidor tipo Y

Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
TPE amarelo, 0.2 m

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Classic Banner
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
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
TPE amarelo, 0.2 m
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar