Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos blindados para sensores
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC blindado cinza, 10 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-20...105 °C
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
| BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | |
|
654,12 BRL
Preço de tabela
|
654,12 BRL
Preço de tabela
|
455,73 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC blindado cinza, 10 m | PVC blindado cinza, 10 m | PVC blindado cinza, 10 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | cinza | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD