Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
Cabo
PVC cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC M324-M324-30-304-VX8434-010 | BCC M314-M324-30-304-VX8434-010 | BCC M324-M314-30-304-VX8434-010 | |
|
259,25 BRL
Preço de tabela
|
259,25 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD