Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC M423-0000-2A-002-PX0334-100 | BCC M423-0000-2A-004-PX0334-100 | BCC M413-0000-2A-002-PX0334-100 | |
|
369,39 BRL
Preço de tabela
|
452,03 BRL
Preço de tabela
|
369,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD