Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Cabo
PVC cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC M425-0000-1A-005-VX8334-020 | BCC M425-0000-1A-002-VX8334-020 | BCC M425-0000-1A-036-VS8334-020 | |
|
222,20 BRL
Preço de tabela
|
139,56 BRL
Preço de tabela
|
384,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED amarelo | - | - |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | - | - |
| Cabo | PVC cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 2 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD