Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Cabo
PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC M425-0000-1A-005-VX8334-100 | BCC M425-0000-1A-002-VX8334-100 | BCC M425-0000-1A-036-VS8334-100 | |
|
344,01 BRL
Preço de tabela
|
261,38 BRL
Preço de tabela
|
654,12 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED amarelo | - | - |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | - | - |
| Cabo | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 10 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD