Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC035J

BCC M414-0000-2A-003-VX8434-100

Cabos de sensor não blindados

Conexão
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PVC gray, 10 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
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
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PVC gray, 10 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...105 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar