Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M424-3E-304-PX0434-006 | BCC M314-M424-3E-304-PX0434-010 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-006 | |
|
259,58 BRL
Preço de tabela
|
271,82 BRL
Preço de tabela
|
259,58 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD