Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-003 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-003 | |
|
268,79 BRL
Preço de tabela
|
205,43 BRL
Preço de tabela
|
205,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | - | - |
| indicador de funcionamento | sim / não | - | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | - | - |
| Cabo | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 0 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD