- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M8x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- 5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K