Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos da válvula
Conexão
B, Ind.-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos
Cabo
PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | |
|
176,72 BRL
Preço de tabela
|
197,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | B, Ind.-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
| indicador de funcionamento | - | LED amarelo |
| Circuito de proteção | - | Diodo supressor |
Só é suportada a transferência de modelos CAD