Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa recomendada
BCC0JFN
Cabos de conexão
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-200
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-200 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-200 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-200-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-210 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.262,35 BRL
Preço de tabela
|
2.643,18 BRL
Preço de tabela
|
2.341,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR blindado verde, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 20 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 21 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD