Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Conexão 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 30 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa recomendada
BCC0JZ9
Cabos de conexão
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-300
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-300 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-300 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.047,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR blindado verde, 30 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 30 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD