Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
8
Seção transversal da conexão
0.14...0.34 mm²
Fixações dos fios
Técnica de aperto e corte
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
| BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M438-0000-1A-000-51X850-000 | |
|
1.032,71 BRL
Preço de tabela
|
1.075,82 BRL
Preço de tabela
|
415,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 8 | 8 | 8 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fixações dos fios | Técnica de aperto e corte | Técnica de aperto e corte | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 4...8 mm | 4...8 mm | 6...8 mm |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.75 A | 1.75 A | 2.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD