Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos da válvula
Conexão 1
C, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
237,11 BRL
Preço de tabela
|
255,23 BRL
Preço de tabela
|
241,56 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | C, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | C, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | C, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| indicador de funcionamento | - | LED amarelo / não | LED amarelo / não |
| Circuito de proteção | - | Diodo supressor | Diodo supressor |
Só é suportada a transferência de modelos CAD