Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: azul
PINO PE: verde/amarelo
PINO 2: azul
PINO PE: verde/amarelo
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos da válvula
Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
291,92 BRL
Preço de tabela
|
243,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos |
|---|---|---|
| indicador de funcionamento | LED amarelo | - |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | - |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD