Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC04W9

BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020

Cabos da válvula

Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
Cabo
PVC cinza, 2 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
Cabo
PVC cinza, 2 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...105 °C
Tensão de serviço UB
230 VDC / 230 VAC
Corrente nominal (40°C)
6.0 A
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar