Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos da válvula
Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
Cabo
PVC cinza, 10 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-100 | BCC VA04-0000-10-144-VX8350-100 | |
|
306,96 BRL
Preço de tabela
|
355,68 BRL
Preço de tabela
|
436,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC cinza, 10 m | PVC cinza, 10 m | PVC cinza, 10 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| indicador de funcionamento | - | LED amarelo | LED amarelo |
| Circuito de proteção | - | Diodo supressor |
Diodo supressor Diodo de roda livre |
Só é suportada a transferência de modelos CAD