Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
2.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
2.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
5.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
10.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
10.00 m, PVC, M8x1, Fêmea
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
283,25 BRL
Preço de tabela
|
283,25 BRL
Preço de tabela
|
219,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | - |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | - |
| Cabo | PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD