Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-PX44T2-100 | BCC M324-0000-10-008-PX44T2-100 | BCC M314-0000-10-003-PX44T2-100 | |
|
434,96 BRL
Preço de tabela
|
517,59 BRL
Preço de tabela
|
434,96 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD