Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PVC amarelo, 0.3 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-003 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-006 | BCC M314-M414-3E-304-VX44T2-003 | |
|
246,78 BRL
Preço de tabela
|
252,06 BRL
Preço de tabela
|
246,78 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC amarelo, 0.3 m | PVC amarelo, 0.6 m | PVC amarelo, 0.3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD