Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Alternativa recomendada
BCC05C5
Cabos de conexão
BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-010
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-607-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-606-VX44T2-010 | BCC M324-M424-3E-606-VX44T2-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
212,85 BRL
Preço de tabela
|
276,21 BRL
Preço de tabela
|
276,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | - | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | - | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | - | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PVC amarelo, 1 m | PVC amarelo, 1 m | PVC amarelo, 1 m | PVC amarelo, 1 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD