Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Características do produto
0.30 m, TPE, M12x1, Fêmea
0.60 m, TPE, M12x1, Fêmea
1.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
1.50 m, TPE, M12x1, Fêmea
2.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
3.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
4.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
5.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
386,90 BRL
Preço de tabela
|
386,90 BRL
Preço de tabela
|
872,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | TPE amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | - | LED branco |
Só é suportada a transferência de modelos CAD