Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Cabo
PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
22 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Características do produto
2.00 m, PVC, M12x1, Fêmea
5.00 m, PVC, M12x1, Fêmea
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
139,56 BRL
Preço de tabela
|
222,20 BRL
Preço de tabela
|
139,56 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
| Saída de comutação | - | NPN Contato normalmente aberto (NA) | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD